Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C00230604 |
C00230804 |
C00230806 |
C00231006 |
C00231008 |
C00231206 |
C00231208 |
C00231210 |
C00231612 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
2.33 € | 1 | 5 giorni | 4 | ||
2.33 € | 1 | 5 giorni | 4 | ||
2.43 € | 1 | 5 giorni | 6 | ||
2.53 € | 1 | 5 giorni | 6 | ||
2.93 € | 10 | 5 giorni | 8 | ||
3.13 € | 1 | 5 giorni | 6 | ||
3.13 € | 1 | 5 giorni | 8 | ||
3.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
3.33 € | 5 | 5 giorni | 12 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 60 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 10 | Corpo | Plastica PBT |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | ISO rc | Serie | Pneufit C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali