Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | Con filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.42 € | 10 | 5 giorni | 4 | M5 | ||
8.23 € | 1 | 5 giorni | 4 | G1/8 | ||
9.18 € | 1 | 5 giorni | 4 | G1/4 | ||
7.95 € | 10 | 5 giorni | 6 | M5 | ||
9.77 € | 5 | 5 giorni | 6 | G1/8 | ||
10.13 € | 5 | 5 giorni | 6 | G1/4 | ||
13.98 € | 1 | 5 giorni | 6 | G3/8 | ||
12.23 € | 5 | 5 giorni | 8 | G1/8 | ||
12.32 € | 5 | 5 giorni | 8 | G1/4 | ||
16.03 € | 1 | 5 giorni | 8 | G3/8 | ||
13.55 € | 1 | 5 giorni | 8 | G1/2 | ||
13.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | G1/4 | ||
16.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | G3/8 | ||
18.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | G1/2 | ||
19.82 € | 1 | 5 giorni | 12 | G1/4 | ||
20.62 € | 1 | 5 giorni | 12 | G3/8 | ||
22.80 € | 1 | 5 giorni | 12 | G1/2 | ||
7.40 € | 10 | 5 giorni | 4 | R1/8 | ||
8.30 € | 1 | 5 giorni | 4 | R1/4 | ||
8.62 € | 5 | 5 giorni | 6 | R1/8 | ||
8.92 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/4 | ||
13.67 € | 1 | 5 giorni | 6 | R3/8 | ||
8.70 € | 5 | 5 giorni | 8 | R1/8 | ||
8.92 € | 5 | 5 giorni | 8 | R1/4 | ||
15.38 € | 1 | 5 giorni | 8 | R3/8 | ||
21.55 € | 1 | 5 giorni | 8 | R1/2 | ||
13.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | R1/4 | ||
14.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | R3/8 | ||
18.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | R1/2 | ||
15.98 € | 1 | 5 giorni | 12 | R1/4 | ||
17.70 € | 1 | 5 giorni | 12 | R3/8 | ||
18.12 € | 1 | 5 giorni | 12 | R1/2 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 60 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 10 | Corpo | Plastica PBT |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | ISO rc | Serie | Pneufit C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Con filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali