Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | Corpo | Con filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 € | 1 | 5 giorni | 3 | Ottone placcato in nichel | M5 | ||
5.75 € | 1 | 5 giorni | 4 | Ottone placcato in nichel | M5 | ||
5.88 € | 5 | 5 giorni | 4 | Ottone placcato in nichel | G1/8 | ||
6.53 € | 10 | 5 giorni | 4 | Ottone placcato in nichel | G1/4 | ||
6.17 € | 1 | 5 giorni | 6 | Ottone placcato in nichel | M5 | ||
8.17 € | 1 | 5 giorni | 6 | Ottone placcato in nichel | G1/8 | ||
8.45 € | 1 | 5 giorni | 6 | Ottone placcato in nichel | G1/4 | ||
10.20 € | 5 | 5 giorni | 6 | Ottone placcato in nichel | G3/8 | ||
9.77 € | 1 | 5 giorni | 8 | Ottone placcato in nichel | G1/8 | ||
10.05 € | 1 | 5 giorni | 8 | Ottone placcato in nichel | G1/4 | ||
14.42 € | 1 | 5 giorni | 8 | Ottone placcato in nichel | G3/8 | ||
15.73 € | 1 | 5 giorni | 8 | Ottone placcato in nichel | G1/2 | ||
12.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ottone placcato in nichel | G1/4 | ||
15.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ottone placcato in nichel | G3/8 | ||
17.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ottone placcato in nichel | G1/2 | ||
17.92 € | 5 | 5 giorni | 12 | Ottone placcato in nichel | G1/4 | ||
18.13 € | 1 | 5 giorni | 12 | Ottone placcato in nichel | G3/8 | ||
20.55 € | 1 | 5 giorni | 12 | Ottone placcato in nichel | G1/2 | ||
5.97 € | 10 | 5 giorni | 4 | Plastica PBT | R1/8 | ||
6.72 € | 10 | 5 giorni | 4 | Plastica PBT | R1/4 | ||
6.87 € | 1 | 5 giorni | 6 | Plastica PBT | R1/8 | ||
7.17 € | 1 | 5 giorni | 6 | Plastica PBT | R1/4 | ||
10.12 € | 5 | 5 giorni | 6 | Plastica PBT | R3/8 | ||
6.97 € | 1 | 5 giorni | 8 | Plastica PBT | R1/8 | ||
7.17 € | 1 | 5 giorni | 8 | Plastica PBT | R1/4 | ||
11.37 € | 1 | 5 giorni | 8 | Plastica PBT | R3/8 | ||
13.23 € | 1 | 5 giorni | 8 | Plastica PBT | R1/2 | ||
8.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | Plastica PBT | R1/4 | ||
11.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | Plastica PBT | R3/8 | ||
12.60 € | 5 | 5 giorni | 10 | Plastica PBT | R1/2 | ||
9.72 € | 1 | 5 giorni | 12 | Plastica PBT | R1/4 | ||
13.85 € | 5 | 5 giorni | 12 | Plastica PBT | R3/8 | ||
14.40 € | 1 | 5 giorni | 12 | Plastica PBT | R1/2 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 60 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 10 | Tipo filettatura | ISO rc |
---|---|---|---|---|---|
Serie | Pneufit C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Corpo
Con filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali