Adattatori diritti compatti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C012A0418
C012A0428
C012A0438
C012A0618
C012A0628
C012A0638
C012A0818
C012A0828
C012A0838
C012A0848
C012A1018
C012A1028
C012A1038
C012A1048
C012A1218
C012A1228
C012A1238
C012A1248
C022A0405
C022A0406
C022A0605
C022A0606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Con filettatura

1.83 €

10 5 giorni 4R1/8

1.92 €

10 5 giorni 4R1/4

1.92 €

10 5 giorni 4R3/8

1.83 €

10 5 giorni 6R1/8

1.92 €

10 5 giorni 6R1/4

1.92 €

10 5 giorni 6R3/8

1.83 €

10 5 giorni 8R1/8

2.03 €

10 5 giorni 8R1/4

2.63 €

10 5 giorni 8R3/8

3.33 €

10 5 giorni 8R1/2

2.33 €

10 5 giorni 10R1/8

2.43 €

10 5 giorni 10R1/4

2.83 €

10 5 giorni 10R3/8

3.55 €

10 5 giorni 10R1/2

2.93 €

10 5 giorni 12R1/8

3.13 €

10 5 giorni 12R1/4

3.25 €

10 5 giorni 12R3/8

3.73 €

10 5 giorni 12R1/2

1.83 €

10 5 giorni 4M5

1.83 €

10 5 giorni 4M6

1.92 €

1 5 giorni 6M5

2.03 €

10 5 giorni 6M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 10 Corpo Plastica PBT
Tipo filettatura ISO rc Serie Pneufit C

Supporto tecnico