Spine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C00040400
C00040600
C00040800
C00041000
C00041200
C00041600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)

0.72 €

10 5 giorni 4

0.72 €

1 5 giorni 6

0.82 €

1 5 giorni 8

0.82 €

10 5 giorni 10

1.12 €

10 5 giorni 12

1.12 €

10 5 giorni 16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 10 Corpo Plastica PBT
Tipo filettatura ISO rc Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) 32 - 140 Serie Pneufit C

Supporto tecnico