Adattatori a T girevoli paralleli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C02670405
C02670406
C02670418
C02670428
C02670438
C02670605
C02670606
C02670618
C02670628
C02670638
C02670648
C02670818
C02670828
C02670838
C02670848
C02671018
C02671028
C02671038
C02671048
C02671228
C02671238
C02671248
C02671638
C02671648
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Con filettatura

3.65 €

10 5 giorni 4M5

3.73 €

10 5 giorni 4M6

3.33 €

10 5 giorni 4G1/8

3.55 €

10 5 giorni 4G1/4

3.55 €

10 5 giorni 4G3/8

4.05 €

10 5 giorni 6M5

4.27 €

10 5 giorni 6M6

3.55 €

10 5 giorni 6G1/8

3.73 €

10 5 giorni 6G1/4

4.15 €

10 5 giorni 6G3/8

4.45 €

10 5 giorni 6G1/2

3.95 €

10 5 giorni 8G1/8

4.15 €

10 5 giorni 8G1/4

4.35 €

10 5 giorni 8G3/8

5.78 €

1 5 giorni 8G1/2

5.07 €

5 5 giorni 10G1/8

5.07 €

5 5 giorni 10G1/4

5.37 €

10 5 giorni 10G3/8

5.78 €

1 5 giorni 10G1/2

6.08 €

5 5 giorni 12G1/4

6.18 €

5 5 giorni 12G3/8

6.28 €

1 5 giorni 12G1/2

10.53 €

5 5 giorni 16G3/8

10.73 €

5 5 giorni 16G1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 10 Corpo Plastica PBT
Tipo filettatura ISO rc Serie Pneufit C

Supporto tecnico