Adattatori dritti maschio/conico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C01250418
C01250428
C01250438
C01250618
C01250628
C01250638
C01250648
C01250818
C01250828
C01250838
C01250848
C01251018
C01251028
C01251038
C01251048
C01251218
C01251228
C01251238
C01251248
C01251638
C01251648
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Con filettatura

1.42 €

1 5 giorni 4R1/8

1.62 €

1 5 giorni 4R1/4

2.03 €

10 5 giorni 4R3/8

1.52 €

1 5 giorni 6R1/8

1.62 €

1 5 giorni 6R1/4

2.03 €

1 5 giorni 6R3/8

2.63 €

1 5 giorni 6R1/2

1.83 €

1 5 giorni 8R1/8

1.83 €

1 5 giorni 8R1/4

2.03 €

1 5 giorni 8R3/8

2.73 €

1 5 giorni 8R1/2

2.13 €

1 5 giorni 10R1/8

2.13 €

1 5 giorni 10R1/4

2.23 €

1 5 giorni 10R3/8

2.63 €

1 5 giorni 10R1/2

2.73 €

10 5 giorni 12R1/8

2.73 €

1 5 giorni 12R1/4

2.83 €

1 5 giorni 12R3/8

3.25 €

1 5 giorni 12R1/2

5.27 €

5 5 giorni 16R3/8

5.37 €

1 5 giorni 16R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 10 Corpo Plastica PBT
Tipo filettatura ISO rc Serie Pneufit C

Supporto tecnico