Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Pressione di ingresso massima (psi) | Flusso (scfm) | Elemento filtro | Corpo | Flusso (dm3/(s.bar)) | Vaschetta | Pressione di ingresso massima (Barra) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Serie | Con scarico | Elastomeri | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763.20 € | 1 | 5 giorni | F64H | -20 - 65 | 246 | - | Composito | Lega di zinco | 28 | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | G3/8 | ||
634.07 € | 1 | 5 giorni | F64H | -20 - 65 | 246 | - | Composito | Lega di zinco | 28 | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | G3/8 | ||
425.50 € | 1 | 5 giorni | F64H | -20 - 65 | 246 | - | Composito | Lega di zinco | 28 | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | G3/8 | ||
763.20 € | 1 | 5 giorni | F64H | -20 - 65 | 246 | - | Composito | Lega di zinco | 28 | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | G1/2 | ||
634.07 € | 1 | 5 giorni | F64H | -20 - 65 | 246 | - | Composito | Lega di zinco | 28 | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | G1/2 | ||
823.07 € | 1 | 5 giorni | F64H | -20 - 65 | 246 | - | Composito | Lega di zinco | 28 | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | G3/4 | ||
688.91 € | 1 | 5 giorni | F64H | -20 - 65 | 246 | - | Composito | Lega di zinco | 28 | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | G3/4 | ||
315.92 € | 1 | 5 giorni | F64H | -20 - 65 | 246 | - | Composito | Lega di zinco | 28 | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | G3/4 | ||
694.20 € | 1 | 5 giorni | F68H | -20 - 65 | - | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 35 | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | 3/4" PTF | ||
842.82 € | 1 | 5 giorni | F68H | -20 - 65 | - | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 35 | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | G3/4 | ||
760.44 € | 1 | 5 giorni | F68H | -20 - 65 | - | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 35 | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | G3/4 | ||
699.87 € | 1 | 5 giorni | F68H | -20 - 65 | - | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 35 | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | G3/4 | ||
694.20 € | 1 | 5 giorni | F68H | -20 - 65 | - | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 60 | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | 1" PTF | ||
842.82 € | 1 | 5 giorni | F68H | -20 - 65 | - | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 60 | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | G1 | ||
760.44 € | 1 | 5 giorni | F68H | -20 - 65 | - | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 60 | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | G1 | ||
775.33 € | 1 | 5 giorni | F68H | -20 - 65 | - | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 60 | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | G1 | ||
301.23 € | 1 | 5 giorni | F74H | -34 - 65 | - | 59.3 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 28 | Alluminio | 17 | -29 - 149 | Excelon | Scarico automatico | Neoprene | G1/2 | ||
261.79 € | 1 | 5 giorni | F74H | -34 - 50 | - | 59.3 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 28 | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | 10 | -29 - 122 | Excelon | Scarico automatico | Neoprene | G1/2 | ||
260.57 € | 1 | 5 giorni | F74H | -34 - 50 | - | 59.3 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 28 | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | 10 | -29 - 122 | Excelon | Manuale | Neoprene | G1/2 | ||
514.23 € | 1 | 5 giorni | F74H | -34 - 65 | - | 59.3 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 28 | Alluminio | 10 | -29 - 149 | Excelon | Scarico automatico | Neoprene | G1/2 | ||
350.26 € | 1 | 5 giorni | F74H | -34 - 50 | - | 59.3 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 28 | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | 10 | -29 - 122 | Excelon | Scarico automatico | Neoprene | G1/2 | ||
412.40 € | 1 | 5 giorni | F74H | -34 - 65 | - | 59.3 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 28 | Alluminio | 17 | -29 - 149 | Excelon | Scarico automatico | Neoprene | G3/4 | ||
369.86 € | 1 | 5 giorni | F74H | -34 - 50 | - | 59.3 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 28 | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | 10 | -29 - 122 | Excelon | Scarico automatico | Neoprene | G3/4 | ||
352.61 € | 1 | 5 giorni | F74H | -34 - 50 | - | 59.3 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 28 | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | 10 | -29 - 122 | Excelon | Manuale | Neoprene | G3/4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Pressione di ingresso massima(psi)
Flusso(scfm)
Elemento filtro
Corpo
Flusso(dm3/(s.bar))
Vaschetta
Pressione di ingresso massima(Barra)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Serie
Con scarico
Elastomeri
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali