Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Pressione di ingresso massima (psi) | Elemento filtro | Corpo | Flusso (dm3/(s.bar)) | Vaschetta | Pressione di ingresso massima (Barra) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Serie | Con scarico | Elastomeri | Pressione d’esercizio massima (psi) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574.22 € | 1 | 5 giorni | - | F64C | -20 - 65 | 246 | Composito | Lega di zinco | 16 | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | - | G1/4 | ||
439.33 € | 1 | 5 giorni | - | F64C | -20 - 65 | 246 | Composito | Lega di zinco | 16 | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | - | G1/4 | ||
574.22 € | 1 | 5 giorni | - | F64C | -20 - 65 | 246 | Composito | Lega di zinco | 28 | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | - | G3/8 | ||
364.67 € | 1 | 5 giorni | - | F64C | -20 - 65 | 246 | Composito | Lega di zinco | 28 | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | - | G3/8 | ||
371.55 € | 1 | 5 giorni | - | F64C | -20 - 65 | 246 | Composito | Lega di zinco | 28 | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | - | G1/4 | ||
289.16 € | 1 | 5 giorni | - | F64C | -20 - 65 | 246 | Composito | Lega di zinco | - | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | - | Senza forcella | ||
383.23 € | 1 | 5 giorni | - | F64C | -20 - 65 | 246 | Composito | Lega di zinco | - | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | - | Senza forcella | ||
216.75 € | 1 | 5 giorni | - | F64C | -20 - 65 | 246 | Composito | Lega di zinco | - | Alluminio | 17 | -4 - 149 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | - | Senza forcella | ||
599.60 € | 1 | 5 giorni | - | F68C | -20 - 65 | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 35 | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | - | G1/2 | ||
517.22 € | 1 | 5 giorni | - | F68C | -20 - 65 | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 35 | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | - | G1/2 | ||
456.65 € | 1 | 5 giorni | - | F68C | -20 - 65 | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 35 | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | - | G1/2 | ||
- | 1 | 5 giorni | - | F68C | -20 - 65 | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | 35 | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | - | G1 | ||
497.36 € | 1 | 5 giorni | - | F68C | -20 - 65 | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | - | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | - | Senza forcella | ||
414.96 € | 1 | 5 giorni | - | F68C | -20 - 65 | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | - | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | - | Senza forcella | ||
- | 1 | 5 giorni | - | F68C | -20 - 65 | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | - | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | - | Senza forcella | ||
436.80 € | 1 | 5 giorni | - | F68C | -20 - 65 | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | - | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma nitrilica | - | Senza forcella | ||
354.40 € | 1 | 5 giorni | - | F68C | -20 - 65 | 246 | Fibra sintetica e schiuma poliuretanica | Alluminio | - | Alluminio | 17 | -4 - 122 | Olympian Plus | Manuale | Gomma nitrilica | - | Senza forcella | ||
151.32 € | 1 | 5 giorni | 20 | F82C | -20 - 65 | - | Coalescenza | - | - | Alluminio | - | -4 - 149 | Excelon Plus | Scarico automatico | - | 290 | 1/4" PTF | ||
126.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | F82C | -10 - 60 | - | Coalescenza | - | - | Policarbonato protettivo | - | 14 - 140 | Excelon Plus | Scarico automatico | - | 145 | 1/4" PTF | ||
126.32 € | 1 | 5 giorni | 20 | F82C | -20 - 65 | - | Coalescenza | - | - | Alluminio | - | -4 - 149 | Excelon Plus | Manuale | - | 290 | 1/4" PTF | ||
101.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | F82C | -10 - 60 | - | Coalescenza | - | - | Policarbonato protettivo | - | 14 - 140 | Excelon Plus | Manuale | - | 145 | 1/4" PTF | ||
134.20 € | 1 | 5 giorni | 20 | F82C | -20 - 65 | - | Coalescenza | - | - | Alluminio | - | -4 - 149 | Excelon Plus | Scarico automatico | - | 290 | G1/4 | ||
109.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | F82C | -10 - 60 | - | Coalescenza | - | - | Policarbonato protettivo | - | 14 - 140 | Excelon Plus | Scarico automatico | - | 145 | G1/4 | ||
109.20 € | 1 | 5 giorni | 20 | F82C | -20 - 65 | - | Coalescenza | - | - | Alluminio | - | -4 - 149 | Excelon Plus | Manuale | - | 290 | G1/4 | ||
84.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | F82C | -10 - 60 | - | Coalescenza | - | - | Policarbonato protettivo | - | 14 - 140 | Excelon Plus | Manuale | - | 145 | G1/4 | ||
151.32 € | 1 | 5 giorni | 20 | F82C | -20 - 65 | - | Coalescenza | - | - | Alluminio | - | -4 - 149 | Excelon Plus | Scarico automatico | - | 290 | 3/8" PTF | ||
126.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | F82C | -10 - 60 | - | Coalescenza | - | - | Policarbonato protettivo | - | 14 - 140 | Excelon Plus | Scarico automatico | - | 145 | 3/8" PTF | ||
126.32 € | 1 | 5 giorni | 20 | F82C | -20 - 65 | - | Coalescenza | - | - | Alluminio | - | -4 - 149 | Excelon Plus | Manuale | - | 290 | 3/8" PTF | ||
101.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | F82C | -10 - 60 | - | Coalescenza | - | - | Policarbonato protettivo | - | 14 - 140 | Excelon Plus | Manuale | - | 145 | 3/8" PTF | ||
134.20 € | 1 | 5 giorni | 20 | F82C | -20 - 65 | - | Coalescenza | - | - | Alluminio | - | -4 - 149 | Excelon Plus | Scarico automatico | - | 290 | G3/8 | ||
109.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | F82C | -10 - 60 | - | Coalescenza | - | - | Policarbonato protettivo | - | 14 - 140 | Excelon Plus | Scarico automatico | - | 145 | G3/8 | ||
109.20 € | 1 | 5 giorni | 20 | F82C | -20 - 65 | - | Coalescenza | - | - | Alluminio | - | -4 - 149 | Excelon Plus | Manuale | - | 290 | G3/8 | ||
84.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | F82C | -10 - 60 | - | Coalescenza | - | - | Policarbonato protettivo | - | 14 - 140 | Excelon Plus | Manuale | - | 145 | G3/8 | ||
947.15 € | 1 | 5 giorni | - | FFV68 | -20 - 65 | - | Carbone attivo e policarbonato | Alluminio | 25 | Alluminio | 17 | - | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma sintetica | - | G1/2 | ||
1,256.11 € | 1 | 5 giorni | - | FFV68 | -20 - 65 | - | Carbone attivo e policarbonato | Alluminio | 35 | Alluminio | 17 | - | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma sintetica | - | G3/4 | ||
1,232.24 € | 1 | 5 giorni | - | FFV68 | -20 - 65 | - | Carbone attivo e policarbonato | Alluminio | 60 | Alluminio | 17 | - | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma sintetica | - | G1 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Pressione di ingresso massima(psi)
Elemento filtro
Corpo
Flusso(dm3/(s.bar))
Vaschetta
Pressione di ingresso massima(Barra)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Serie
Con scarico
Elastomeri
Pressione d’esercizio massima(psi)
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali