Adattatori a Y girevoli - paralleli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C02880405
C02880406
C02880418
C02880428
C02880438
C02880605
C02880606
C02880618
C02880628
C02880638
C02880648
C02880818
C02880828
C02880838
C02880848
C02881018
C02881028
C02881038
C02881048
C02881228
C02881238
C02881248
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Con filettatura

3.65 €

10 5 giorni 4M5

3.85 €

10 5 giorni 4M6

3.33 €

10 5 giorni 4G1/8

3.55 €

10 5 giorni 4G1/4

3.65 €

10 5 giorni 4G3/8

4.27 €

10 5 giorni 6M5

4.35 €

10 5 giorni 6M6

3.73 €

10 5 giorni 6G1/8

3.85 €

10 5 giorni 6G1/4

4.35 €

10 5 giorni 6G3/8

4.73 €

10 5 giorni 6G1/2

4.97 €

10 5 giorni 8G1/8

5.17 €

1 5 giorni 8G1/4

5.17 €

1 5 giorni 8G3/8

5.27 €

5 5 giorni 8G1/2

4.67 €

5 5 giorni 10G1/8

5.07 €

5 5 giorni 10G1/4

5.37 €

5 5 giorni 10G3/8

5.88 €

5 5 giorni 10G1/2

6.18 €

5 5 giorni 12G1/4

6.38 €

5 5 giorni 12G3/8

6.38 €

1 5 giorni 12G1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 10 Corpo Plastica PBT
Tipo filettatura ISO rc Serie Pneufit C

Supporto tecnico