Adattatori tripla diramazione BSPP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C0C700418
C0C700428
C0C700438
C0C700448
C0C700618
C0C700628
C0C700638
C0C700648
C0C700818
C0C700828
C0C700838
C0C700848
C0C701018
C0C701028
C0C701038
C0C701048
C0C701228
C0C701238
C0C701248
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)

9.77 €

5 5 giorni 4

10.35 €

5 5 giorni 4

16.10 €

1 5 giorni 4

20.18 €

1 5 giorni 4

10.35 €

1 5 giorni 6

10.85 €

1 5 giorni 6

12.82 €

1 5 giorni 6

20.62 €

1 5 giorni 6

11.50 €

1 5 giorni 8

12.23 €

1 5 giorni 8

12.82 €

1 5 giorni 8

15.97 €

1 5 giorni 8

15.45 €

1 5 giorni 10

15.45 €

1 5 giorni 10

15.52 €

1 5 giorni 10

16.68 €

1 5 giorni 10

17.03 €

1 5 giorni 12

17.20 €

1 5 giorni 12

18.37 €

1 5 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Pressione d’esercizio massima(Barra) 10 Corpo Plastica PBT
Tipo filettatura BSPP Serie Pneufit C

Supporto tecnico