Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro lunghezza cilindro (mm) | Lunghezza corsa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
539.13 € | 1 | 5 giorni | 12 | 50 | ||
548.64 € | 1 | 5 giorni | 12 | 100 | ||
546.16 € | 1 | 5 giorni | 12 | 160 | ||
549.95 € | 1 | 5 giorni | 12 | 200 | ||
557.53 € | 1 | 5 giorni | 12 | 250 | ||
- | 1 | 5 giorni | 12 | 320 | ||
- | 1 | 5 giorni | 12 | 400 | ||
- | 1 | 5 giorni | 12 | 500 | ||
644.71 € | 1 | 5 giorni | 20 | 50 | ||
705.96 € | 1 | 5 giorni | 20 | 100 | ||
716.04 € | 1 | 5 giorni | 20 | 160 | ||
724.91 € | 1 | 5 giorni | 20 | 200 | ||
730.25 € | 1 | 5 giorni | 20 | 250 | ||
742.09 € | 1 | 5 giorni | 20 | 320 | ||
751.91 € | 1 | 5 giorni | 20 | 400 | ||
- | 1 | 5 giorni | 20 | 500 | ||
644.71 € | 1 | 5 giorni | 25 | 50 | ||
644.56 € | 1 | 5 giorni | 25 | 100 | ||
659.98 € | 1 | 5 giorni | 25 | 160 | ||
661.87 € | 1 | 5 giorni | 25 | 200 | ||
673.09 € | 1 | 5 giorni | 25 | 250 | ||
677.56 € | 1 | 5 giorni | 25 | 320 | ||
689.45 € | 1 | 5 giorni | 25 | 400 | ||
706.76 € | 1 | 5 giorni | 25 | 500 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0 - 80 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro lunghezza cilindro(mm)
Lunghezza corsa(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali