Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Classe di protezione | Gamma | Lunghezza diametro cilindro (mm) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.15 € | 1 | 5 giorni | 80 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
415.46 € | 1 | 23 giorni | 125 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
425.95 € | 1 | 5 giorni | - | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
348.65 € | 1 | 5 giorni | 100 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
352.14 € | 1 | 5 giorni | 125 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
357.05 € | 1 | 5 giorni | 160 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
362.65 € | 1 | 5 giorni | - | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
369.64 € | 1 | 25 giorni | - | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 40 | G1/8 | ||
415.71 € | 1 | 5 giorni | 80 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
418.51 € | 1 | 11 giorni | 100 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
457.18 € | 1 | 5 giorni | 125 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
426.91 € | 1 | 5 giorni | 160 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
439.51 € | 1 | 15 giorni | - | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
345.35 € | 1 | 5 giorni | 100 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
348.86 € | 1 | 5 giorni | 125 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
353.75 € | 1 | 5 giorni | 160 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
359.35 € | 1 | 5 giorni | - | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
366.35 € | 1 | 5 giorni | - | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 50 | G1/8 | ||
506.32 € | 1 | 18 giorni | 80 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
529.52 € | 1 | 18 giorni | 160 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
541.12 € | 1 | 18 giorni | - | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
555.62 € | 1 | 5 giorni | - | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
426.62 € | 1 | 20 giorni | 80 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
432.42 € | 1 | 5 giorni | 100 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
439.67 € | 1 | 18 giorni | 125 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
449.82 € | 1 | 5 giorni | 160 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
461.42 € | 1 | 19 giorni | - | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 63 | G1/4 | ||
565.28 € | 1 | 30 giorni | 80 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
600.08 € | 1 | 5 giorni | - | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
614.58 € | 1 | 25 giorni | - | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
500.86 € | 1 | 28 giorni | 80 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
524.06 € | 1 | 5 giorni | 160 | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
535.66 € | 1 | 5 giorni | - | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
550.15 € | 1 | 5 giorni | - | -5 - 80 | IP65 | PRA/862000 | 80 | G1/4 | ||
592.51 € | 1 | 5 giorni | - | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 32 | G1/8 | ||
597.31 € | 1 | 51 giorni | 80 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 32 | G1/8 | ||
600.51 € | 1 | 5 giorni | 100 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 32 | G1/8 | ||
610.11 € | 1 | 5 giorni | 160 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 32 | G1/8 | ||
681.50 € | 1 | 44 giorni | - | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
686.31 € | 1 | 5 giorni | 80 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
689.51 € | 1 | 5 giorni | 100 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
693.51 € | 1 | 5 giorni | 125 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
699.10 € | 1 | 44 giorni | 160 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
705.51 € | 1 | 5 giorni | - | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
673.51 € | 1 | 5 giorni | 80 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
676.71 € | 1 | 5 giorni | 100 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
686.31 € | 1 | 5 giorni | 160 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
692.71 € | 1 | 5 giorni | - | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 40 | G1/8 | ||
715.63 € | 1 | 5 giorni | - | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 50 | G1/8 | ||
720.43 € | 1 | 5 giorni | 80 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 50 | G1/8 | ||
723.63 € | 1 | 5 giorni | 100 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 50 | G1/8 | ||
727.63 € | 1 | 5 giorni | 125 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 50 | G1/8 | ||
733.23 € | 1 | 51 giorni | 160 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 50 | G1/8 | ||
739.63 € | 1 | 51 giorni | - | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 50 | G1/8 | ||
672.28 € | 1 | 29 giorni | 80 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 50 | G1/8 | ||
675.48 € | 1 | 5 giorni | 100 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 50 | G1/8 | ||
679.48 € | 1 | 30 giorni | 125 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 50 | G1/8 | ||
685.08 € | 1 | 5 giorni | 160 | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 50 | G1/8 | ||
749.10 € | 1 | 5 giorni | - | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 50 | G1/8 | ||
699.48 € | 1 | 51 giorni | - | -5 - 50 | IP67 | PRA/882000 | 50 | G1/8 |
Loading...
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | 2 - 8 | Coperchi terminali | Alluminio anodizzato | Serie | IVAC |
---|---|---|---|---|---|
Standard | VDMA 24 562 | Smorzamento | Ammortizzazione regolabile | Tensione | 24 V DC |
Funzionamento | A doppia azione |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Classe di protezione
Gamma
Lunghezza diametro cilindro(mm)
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali