Filtro/regolatore in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B38-200-B1KA
B38-200-B2KA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura porta

344.68 €

1 5 giorni 1/4" PTF

344.68 €

1 5 giorni 1/4" NPT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di regolazione della pressione di uscita(Barra) 0.25 - 7 Cuffia Alluminio Gamma B38
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40 - 80 Pressione di ingresso massima(psi) 290 Flusso(scfm) 17
Elemento filtro Polipropilene sinterizzato Corpo Alluminio Flusso(dm3/(s.bar)) 8
Vaschetta Alluminio Pressione di ingresso massima(Barra) 31 Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) -40 - 175
Elastomeri Gomma nitrilica

Supporto tecnico