Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione della pressione di uscita (Barra) | Cuffia | Flusso (dm3/(s.bar)) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488.55 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 2 | Lega di zinco | - | G1/4 | ||
488.55 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 4 | Lega di zinco | - | G1/4 | ||
488.55 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 8 | Lega di zinco | - | G1/4 | ||
488.55 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 17 | Lega di zinco | - | G1/4 | ||
488.55 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 8 | Lega di zinco | - | G3/8 | ||
488.55 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 17 | Lega di zinco | - | G3/8 | ||
488.55 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 2 | Lega di zinco | - | G1/2 | ||
488.55 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 4 | Lega di zinco | - | G1/2 | ||
488.55 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 8 | Lega di zinco | 100 | G1/2 | ||
488.55 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 17 | Lega di zinco | - | G1/2 | ||
408.50 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 17 | Lega di zinco | - | G1/2 | ||
750.10 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 8 | Lega di zinco | - | G3/4 | ||
669.50 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 17 | Alluminio | - | G3/4 | ||
750.10 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 8 | Lega di zinco | 300 | G1 | ||
669.50 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 17 | Alluminio | - | G1 | ||
750.10 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 8 | Lega di zinco | - | G1-1/4 | ||
669.50 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 17 | Alluminio | - | G1-1/4 |
Loading...
Gamma | R24 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0 - 80 | Corpo | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di ingresso massima(Barra) | 20 | Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) | 0 - 175 | Elastomeri | Gomma nitrilica |
Configura
Proprietà di base
Intervallo di regolazione della pressione di uscita(Barra)
Cuffia
Flusso(dm3/(s.bar))
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali