Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione della pressione di uscita (Barra) | Cuffia | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Corpo | Pressione di ingresso massima (Barra) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Serie | Elastomeri | Gamma pressione (Barra) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.71 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | -20 - 80 | Ottone | - | - | - | - | 0.63 - 1.6 | R1/4 | ||
60.71 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | -20 - 80 | Ottone | - | - | - | - | 1.6 - 4 | R1/4 | ||
60.71 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | -20 - 80 | Ottone | - | - | - | - | 2.5 - 5 | R1/4 | ||
60.71 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | -20 - 80 | Ottone | - | - | - | - | 5 - 10 | R1/4 | ||
60.71 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | -20 - 80 | Ottone | - | - | - | - | 10 - 16 | R1/4 | ||
294.77 € | 1 | 5 giorni | 1 - 10 | Zinco | V64H | -20 - 80 | Zinco | 17 | - | Olympian Plus | Gomma sintetica | - | G1/4 | ||
294.77 € | 1 | 5 giorni | 1 - 10 | Zinco | V64H | -20 - 80 | Zinco | 17 | - | Olympian Plus | Gomma sintetica | - | G3/8 | ||
294.77 € | 1 | 5 giorni | 1 - 10 | Zinco | V64H | -20 - 80 | Zinco | 17 | - | Olympian Plus | Gomma sintetica | - | G1/2 | ||
330.88 € | 1 | 5 giorni | 1 - 10 | Zinco | V64H | -20 - 80 | Zinco | 17 | - | Olympian Plus | Gomma sintetica | 1 - 10 | G3/4 | ||
276.58 € | 1 | 5 giorni | 1 - 10 | Zinco | V64H | -20 - 80 | Zinco | 17 | - | Olympian Plus | Gomma sintetica | - | - | ||
514.57 € | 1 | 5 giorni | 1 - 10 | Alluminio | V68H | -20 - 80 | Alluminio | 20 | - | Olympian Plus | Gomma sintetica | - | G3/4 | ||
514.57 € | 1 | 5 giorni | 1 - 10 | Alluminio | V68H | -20 - 80 | Alluminio | 20 | - | Olympian Plus | Gomma sintetica | - | G1 | ||
418.03 € | 1 | 5 giorni | 1 - 10 | Alluminio | V68H | -20 - 80 | Alluminio | 20 | - | Olympian Plus | Gomma sintetica | - | - | ||
49.96 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Resina acetalica | V72G | -34 - 65 | Zinco | 20 | -30 - 150 | Excelon | Neoprene | 3 - 10 | G1/4 | ||
49.96 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Resina acetalica | V72G | -34 - 65 | Zinco | 20 | -30 - 150 | Excelon | Neoprene | 3 - 10 | G3/8 | ||
143.17 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | V74G | -34 - 80 | Alluminio | 20 | -30 - 175 | Excelon | Gomma nitrilica | - | G3/8 | ||
150.90 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | V74G | -34 - 80 | Alluminio | 20 | -30 - 175 | Excelon | Gomma nitrilica | - | G1/2 | ||
150.90 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | V74G | -34 - 80 | Alluminio | 20 | -30 - 175 | Excelon | Gomma nitrilica | - | G3/4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Intervallo di regolazione della pressione di uscita(Barra)
Cuffia
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Corpo
Pressione di ingresso massima(Barra)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Serie
Elastomeri
Gamma pressione(Barra)
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali