Valvole a membrana

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8296430.8171.02400
8296660.8171.02400
8296668.8171.02400
8296668.8176.02400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
kV valore flusso
(m3/h)
Codice bobina Misura porta

104.06 €

1 5 giorni 228171G1

303.11 €

1 5 giorni 598171G1-1/2

182.00 €

1 5 giorni 598171G1-1/2

189.83 €

1 5 giorni 598176G1-1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) 0.4 - 8 Classe di protezione EN 60529 IP65 Gamma 82960
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 - 85 Guarnizione alloggiamento TPE Corpo Alluminio
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) -4 - 185 Funzione NC Tensione 24 V DC
Funzionamento 2/2

Supporto tecnico