Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Collegamento elettrico | Corpo | Funzione | Gamma di temperature fluidi (°C) | Tensione | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.34 € | 1 | 5 giorni | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | NC | - | - | 2/2 | G1/2 | ||
393.90 € | 1 | 5 giorni | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1/2 | ||
367.09 € | 1 | 5 giorni | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | NC | - | 230 V AC | 2/2 | G1/2 | ||
441.67 € | 1 | 5 giorni | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1/2 | ||
899.44 € | 1 | 5 giorni | -1 - 6 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1/2 | ||
533.81 € | 1 | 5 giorni | - | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | - | - | - | 2/2 | - | ||
624.97 € | 1 | 5 giorni | 1 - 18 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | NO | - | - | 2/2 | G1/2 | ||
963.30 € | 1 | 5 giorni | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G3/4 | ||
971.59 € | 1 | 5 giorni | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | NC | - | 115 V AC | 2/2 | G3/4 | ||
964.27 € | 1 | 5 giorni | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | NC | - | - | 2/2 | G1 | ||
1,019.86 € | 1 | 5 giorni | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1 | ||
1,052.03 € | 1 | 5 giorni | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1 | ||
1,803.76 € | 1 | 5 giorni | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1 | ||
2,125.50 € | 1 | 5 giorni | 1 - 10 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | NC | - | - | 2/2 | G2 | ||
1,126.13 € | 1 | 5 giorni | 0 - 14 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Alluminio | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1 | ||
315.91 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 12 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
733.48 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 12 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
359.55 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
440.99 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
685.47 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
834.80 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
1,010.15 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
733.48 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
971.30 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
362.55 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
645.31 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
359.55 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
514.48 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
685.47 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
834.80 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
1,010.15 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
1,130.80 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
609.52 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
894.42 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
1,185.90 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
1,685.70 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
2,256.68 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
2,610.14 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
126.62 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 12 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
137.17 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
137.17 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
138.93 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
143.87 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
132.80 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 12 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
143.87 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
132.80 € | 1 | 16 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
132.80 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
125.67 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
128.20 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | Standard industriale 22 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
150.15 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | Standard industriale da 30 mm | - | NC | -20 - 50 | 12 V DC | 2/2 | G1/8 | ||
150.15 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | Standard industriale da 30 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/2 | G1/8 | ||
138.60 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | Standard industriale da 30 mm | - | NC | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/2 | G1/8 | ||
150.15 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | Standard industriale da 30 mm | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/2 | G1/8 | ||
150.15 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | Standard industriale da 30 mm | - | NO | -20 - 50 | 12 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
150.15 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | Standard industriale da 30 mm | - | NO | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
150.15 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | Standard industriale da 30 mm | - | NO | -20 - 50 | 24 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
150.15 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | Standard industriale da 30 mm | - | NO | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
150.15 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | Standard industriale da 30 mm | - | NO | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
150.15 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | Standard industriale da 30 mm | - | NC | -20 - 50 | 12 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
143.13 € | 1 | 5 giorni | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | Standard industriale da 30 mm | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Classe di protezione
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Collegamento elettrico
Corpo
Funzione
Gamma di temperature fluidi(°C)
Tensione
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali