Valvole in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8296400.8170.00000
8296600.8170.00000
8296700.8170.00000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
kV valore flusso
(m3/h)
Misura porta

82.16 €

1 5 giorni 22G1

134.32 €

1 5 giorni 59G1-1/2

449.40 €

1 46 giorni 80G2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione d’esercizio massima(Barra) 8 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) 0.4 - 8 Classe di protezione EN 60529 IP65
Gamma 82960 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 - 85 Guarnizione alloggiamento TPE
Corpo Alluminio Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) -4 - 185 Funzione NC
Tensione Nessuna bobina Codice bobina 8170 Funzionamento 2/2

Supporto tecnico