Valvole in linea

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
X3029602
X3039302
X3044202
X3044402
X3045102
X3045802801
X3045902
X3046302
X3046402
X3046502
X3047202
X3047702
X3047802
X3048402
X3064202
X3065102
X3066502
X3067802
X3068202
X3068402
X3343702
X3343802
X3347702
X3363802
X3367702
X3367802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione d’esercizio massima
(Barra)
Tipo filettatura Funzione Funzionamento Misura porta

130.75 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/8

125.93 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/8

80.27 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/8

81.35 €

1 5 giorni 10--2/5G1/8

107.20 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/8

219.42 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/8

245.98 €

1 5 giorni ---2/5G1/8

170.98 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/8

98.32 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/8

84.72 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/8

134.95 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/8

115.37 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/8

117.17 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/8

175.80 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/8

124.73 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/4

157.67 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/4

134.00 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/4

149.73 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/4

201.63 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/4

206.08 €

1 5 giorni -BSPP-2/5G1/4

152.85 €

1 5 giorni -BSPPAPB3/5G1/8

149.73 €

1 5 giorni -BSPPAPB3/5G1/8

152.85 €

1 5 giorni -BSPPCOE3/5G1/8

184.33 €

1 5 giorni -BSPPAPB3/5G1/4

187.47 €

1 5 giorni -BSPPCOE3/5G1/4

184.33 €

1 5 giorni -BSPPCOE3/5G1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) 0 - 10 Gamma Super X Gamma di temperature di esercizio(°C) 0 - 70
Corpo Zinco Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) 32 - 158 Coperchi terminali Poliamide
Gamma di temperature fluidi(°C) 0 - 70

Supporto tecnico