Porzione valvola Serie VM15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VM158511AB313B
VM158517AB313B
VM158611AB313B
VM158A11AB313B
VM158B11AB313B
VM158C11AB313B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione Funzionamento

108.35 €

1 5 giorni -2/5

81.22 €

1 5 giorni -2/5

114.57 €

1 5 giorni APB3/5

113.31 €

1 5 giorni NC2 x 3/2

113.31 €

1 5 giorni NO2 x 3/2

113.31 €

1 5 giorni NO/NC2 x 3/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) 3 - 8 Classe di protezione IP65 Gamma VM15
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5 - 50 Corpo Copolimero PPA ingegnerizzato Gamma di temperature fluidi(°C) -5 - 50
Tensione 24 V DC Certificazione CE

Supporto tecnico