Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VS26S511DF313A |
VS26S517DF313A |
VS26S527DF313A |
VS26S611DF313A |
VS26S622DF313A |
VS26S711DF313A |
VS26SA11DF313A |
VS26SB11DF313A |
VS26SB11DF318A |
VS26SC11DF313A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (psi) | Funzione | Tensione | Funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.31 € | 1 | 5 giorni | 2 - 10 | 29 - 145 | - | 24 V DC | 2/5 | ||
73.95 € | 1 | 5 giorni | 1.6 - 10 | 29 - 145 | - | 24 V DC | 2/5 | ||
73.95 € | 1 | 5 giorni | 1.6 - 10 | 29 - 145 | - | 24 V DC | 2/5 | ||
113.89 € | 1 | 5 giorni | 2 - 10 | 36 - 145 | APB | 24 V DC | 3/5 | ||
113.89 € | 1 | 5 giorni | 2 - 10 | 36 - 145 | APB | 24 V DC | 3/5 | ||
113.89 € | 1 | 5 giorni | 2 - 10 | 36 - 145 | APB | 24 V DC | 3/5 | ||
112.72 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | 36 - 145 | NC | 24 V DC | 2 x 3/2 | ||
112.72 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | 36 - 145 | NO | 24 V DC | 2 x 3/2 | ||
131.72 € | 1 | 5 giorni | - | 36 - 145 | NO | 115 V AC | 2 x 3/2 | ||
112.72 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | 36 - 145 | NO/NC | 24 V DC | 2 x 3/2 |
Loading...
Classe di protezione | IP65 | Gamma | VS26 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -15 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) | 5 - 122 | Standard | ISO 15407-2 | Gamma di temperature fluidi(°C) | -5 - 50 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio(psi)
Funzione
Tensione
Funzionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali