Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VS26S711DF213A |
VS26SB11DF213A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione | Funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|
123.29 € | 1 | 5 giorni | COE | 3/5 | ||
122.12 € | 1 | 5 giorni | NO | 2 x 3/2 |
Loading...
Pressione d’esercizio massima(Barra) | 10 | Classe di protezione | IP65 | Gamma | VS26 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -15 - 50 | Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) | 5 - 122 | Standard | ISO 15407-2 |
Gamma di temperature fluidi(°C) | -5 - 50 | Tensione | 24 V DC |
Configura
Proprietà di base
Funzione
Funzionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali