Porzione valvola Serie VM10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VM104611AB313B
VM104A11AB313B
VM104C11AB313B
VM106511AB313B
VM106517AB313B
VM106611AB313B
VM106A11AB213B
VM106A11AB313B
VM106A22AB313B
VM106B11AB313B
VM106C11AB313B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione Funzionamento Misura porta

108.66 €

1 5 giorni APB3/5PIF da 4 mm

107.38 €

1 5 giorni NC2 x 3/2PIF da 4 mm

107.38 €

1 5 giorni NO/NC2 x 3/2PIF da 4 mm

102.54 €

1 5 giorni -2/5-

75.98 €

1 5 giorni -2/5-

108.66 €

1 5 giorni APB3/5-

107.38 €

1 5 giorni NC2 x 3/2-

107.38 €

1 5 giorni NC2 x 3/2-

107.38 €

1 5 giorni NC2 x 3/2-

107.38 €

1 5 giorni NO2 x 3/2-

107.38 €

1 5 giorni NO/NC2 x 3/2-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione d’esercizio massima(Barra) 8 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) 3 - 8 Classe di protezione IP65
Gamma VM10 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5 - 50 Corpo Copolimero PPA ingegnerizzato
Gamma di temperature fluidi(°C) -5 - 50 Tensione 24 V DC Certificazione CSA 22.2 N.139 - 1982 per valvole azionate elettricamente

Supporto tecnico