Valvole ISO mini Serie VS26

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VS26SE11DF313A
VS26SF11DF313A
VS26SG11DF313A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione

112.72 €

1 5 giorni NC

112.72 €

1 5 giorni NO

112.72 €

1 5 giorni NO/NC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) 3 - 10 Classe di protezione IP65 Gamma VS26
Gamma di temperature di esercizio(°C) -15 - 50 Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) 5 - 122 Standard ISO 15407-2
Gamma di temperature fluidi(°C) -5 - 50 Tensione 24 V DC Funzionamento 2 x 2/2

Supporto tecnico