Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
V70427-K51 |
V70427-K52 |
V70427-K53 |
V70427-K54 |
V70527-KA2 |
V70527-KA3 |
V70527-KA4 |
V71010-KB1 |
V71012-KB2 |
V71012-KB3 |
V71012-KB4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria) (°C) | Gamma | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
262.80 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V40/V41 | VDMA 24 563 | ||
262.80 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V40/V41 | VDMA 24 563 | ||
262.80 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V40/V41 | VDMA 24 563 | ||
441.25 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V40/V41 | VDMA 24 563 | ||
292.02 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V44/V45 | VDMA 24 563 | ||
292.02 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V44/V45 | VDMA 24 563 | ||
457.47 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V44/V45 | VDMA 24 563 | ||
338.02 € | 1 | 5 giorni | - | V710 | ISO 5599-1 | ||
354.55 € | 1 | 5 giorni | - | V710 | ISO 5599-1 | ||
354.55 € | 1 | 5 giorni | - | V710 | ISO 5599-1 | ||
498.47 € | 1 | 5 giorni | - | V710 | ISO 5599-1 |
Loading...
Materiali | Alluminio pressofuso |
---|
Configura
Proprietà di base
Gamma
Standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali