Spine con cavo sagomato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M/P43313/1
M/P43313/3
M/P43314/11
M/P43314/13
M/P43314/21
M/P43314/23
M/P43314/31
M/P43314/33
M/P43315/1
M/P43315/3
M/P43316/11
M/P43316/13
M/P43316/23
M/P43316/33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento elettrico Tensione

15.02 €

1 5 giorni Standard industriale 22 mm250 V AC/DC

19.32 €

1 5 giorni Standard industriale 22 mm250 V AC/DC

29.18 €

1 5 giorni Standard industriale 22 mm24 V AC/DC

36.53 €

1 5 giorni Standard industriale 22 mm24 V AC/DC

40.02 €

1 5 giorni Standard industriale 22 mm110 V AC/DC

36.53 €

1 5 giorni Standard industriale 22 mm110 V AC/DC

29.18 €

1 5 giorni Standard industriale 22 mm220 V AC/DC

36.53 €

1 5 giorni Standard industriale 22 mm220 V AC/DC

17.43 €

1 5 giorni DIN EN 175301-803250 V AC/DC

20.48 €

1 5 giorni DIN EN 175301-803250 V AC/DC

33.28 €

1 5 giorni DIN EN 175301-80324 V AC/DC

33.28 €

1 5 giorni DIN EN 175301-80324 V AC/DC

33.28 €

1 5 giorni DIN EN 175301-803110 V AC/DC

33.28 €

1 5 giorni DIN EN 175301-803220 V AC/DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali Plastica Classe di protezione IP65 Gamma M/P43000

Supporto tecnico