Tappi da 15 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V10012-D13
V10012-D18
V10012-D19
V10013-D01
V10013-D03
V10014-D01
V10014-D03
V10015-D01
V10015-D03
V10016-D01
V10016-D03
V10027-D00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione

20.96 €

1 5 giorni 12 - 24 V AC/DC

20.96 €

1 5 giorni 110 V AC/DC

20.96 €

1 5 giorni 220 V AC/DC

13.98 €

1 5 giorni 250 V AC/DC

17.87 €

1 5 giorni 250 V AC/DC

25.20 €

1 5 giorni 24 V AC/DC

29.91 €

1 5 giorni 24 V AC/DC

25.20 €

1 5 giorni 110 V AC/DC

29.91 €

1 5 giorni 110 V AC/DC

25.20 €

1 5 giorni 220 V AC/DC

29.91 €

1 5 giorni 220 V AC/DC

6.18 €

1 5 giorni 250 V AC/DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali Plastica Classe di protezione IP65 Gamma V100
Collegamento elettrico DIN EN 175301-803

Supporto tecnico