Set giunti di bloccaggio piastre di bloccaggio GN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
187.6-27-E
187.6-27-K
187.6-27-S
187.6-32-E
187.6-32-K
187.6-32-S
187.6-40-E
187.6-40-K
187.6-40-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d2 d3 d4 h1 h2 s Tipo l1 RoHS h3 h5 d1 l2 h4 Peso
(g)

17.68 €

1 Disponibile 7 giorni 9M 5-161512E. con leva di serraggio con camma eccentrica44Ja0.9-27--36.0

9.16 €

1 Disponibile 7 giorni 9-M 616-12K. con leva manuale----27453343.0

4.16 €

1 Disponibile 7 giorni 9-M 616-12S. con vite a brugola DIN 912-Ja-4.627--12.0

18.72 €

1 Disponibile 7 giorni 9M 5-1919.312E. con leva di serraggio con camma eccentrica63Ja1.1-32--71.0

9.96 €

1 Disponibile 7 giorni 9-M 619-12K. con leva manuale----32453345.0

4.68 €

1 Disponibile 7 giorni 9-M 619-12S. con vite a brugola DIN 912-Ja-4.632--14.0

24.98 €

1 Disponibile 7 giorni 11M 6-2425.514E. con leva di serraggio con camma eccentrica82Ja1.3-40--142.0

13.10 €

1 Disponibile 7 giorni 11-M 824-14K. con leva manuale----406342.596.0

6.02 €

1 Disponibile 7 giorni 11-M 824-14S. con vite a brugola DIN 912-Ja-5.640--27.0

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico