Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | L1 | L2 | l3 | X1 | X2 | X3 | s | Versione | h2 | r | N. identificazione | d | k | m3 | m2 | m1 | l4 | Peso (g) | Federdruck | b1 | b2 | m4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A1. Cilindro. orizzontale | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | KG. Plastica. liscio | 6 | 6.25 | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 11.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A1. Cilindro. orizzontale | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | KG. Plastica. liscio | 6 | 6.25 | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 12.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
12.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A1. Cilindro. orizzontale | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 6 | 6.25 | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 12.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
12.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A1. Cilindro. orizzontale | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 6 | 6.25 | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A1. Cilindro. orizzontale | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | NR. Acciaio inox. nervato | 6 | 6.25 | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 12.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A1. Cilindro. orizzontale | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NR. Acciaio inox. nervato | 6 | 6.25 | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A2. Cilindro. verticale | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | KG. Plastica. liscio | 6 | 6.25 | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 11.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A2. Cilindro. verticale | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | KG. Plastica. liscio | 6 | 6.25 | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 12.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
12.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A2. Cilindro. verticale | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 6 | 6.25 | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 12.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
12.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A2. Cilindro. verticale | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 6 | 6.25 | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A2. Cilindro. verticale | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | NR. Acciaio inox. nervato | 6 | 6.25 | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 12.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A2. Cilindro. verticale | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NR. Acciaio inox. nervato | 6 | 6.25 | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B1. Cuneo. superiore | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | KG. Plastica. liscio | 6 | - | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B1. Cuneo. superiore | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | KG. Plastica. liscio | 6 | - | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 14.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
12.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B1. Cuneo. superiore | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 6 | - | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 12.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
12.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B1. Cuneo. superiore | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 6 | - | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B1. Cuneo. superiore | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | NR. Acciaio inox. nervato | 6 | - | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 12.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B1. Cuneo. superiore | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NR. Acciaio inox. nervato | 6 | - | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B2. Cuneo. inferiore | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | KG. Plastica. liscio | 6 | - | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B2. Cuneo. inferiore | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | KG. Plastica. liscio | 6 | - | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 14.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
12.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B2. Cuneo. inferiore | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 6 | - | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 12.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
12.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B2. Cuneo. inferiore | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 6 | - | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B2. Cuneo. inferiore | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | NR. Acciaio inox. nervato | 6 | - | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 12.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B2. Cuneo. inferiore | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NR. Acciaio inox. nervato | 6 | - | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B3. Cuneo. destra | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | KG. Plastica. liscio | 6 | - | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B3. Cuneo. destra | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | KG. Plastica. liscio | 6 | - | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 14.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
12.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B3. Cuneo. destra | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 6 | - | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 12.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
12.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B3. Cuneo. destra | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 6 | - | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B3. Cuneo. destra | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | NR. Acciaio inox. nervato | 6 | - | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 12.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B3. Cuneo. destra | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NR. Acciaio inox. nervato | 6 | - | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B4. Cuneo. sinistra | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | KG. Plastica. liscio | 6 | - | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B4. Cuneo. sinistra | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | KG. Plastica. liscio | 6 | - | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 14.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
12.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B4. Cuneo. sinistra | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 6 | - | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 12.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
12.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B4. Cuneo. sinistra | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 6 | - | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B4. Cuneo. sinistra | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 11. 11 | - | - | 10 | NR. Acciaio inox. nervato | 6 | - | 1. caricamento molla standard | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 12.0 | 8. 8 | 22 | 7 | 4.5 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B4. Cuneo. sinistra | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NR. Acciaio inox. nervato | 6 | - | 2. caricamento molla elevato | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A1. Cilindro. orizzontale | 27.5 | 5 | 7 | 19. 19 | - | - | 16 | KG. Plastica. liscio | 9 | 10 | 1. caricamento molla standard | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 32.0 | 8. 8 | 32 | 10 | 10 | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A1. Cilindro. orizzontale | 27.5 | 5 | 7 | - | 19. 19 | 45. 45 | 16 | KG. Plastica. liscio | 9 | 10 | 2. caricamento molla elevato | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 32.0 | - | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A1. Cilindro. orizzontale | 27.5 | 5 | 7 | 19. 19 | - | - | 16 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 9 | 10 | 1. caricamento molla standard | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 39.0 | 8. 8 | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A1. Cilindro. orizzontale | 27.5 | 5 | 7 | - | 19. 19 | 45. 45 | 16 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 9 | 10 | 2. caricamento molla elevato | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 40.0 | - | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A1. Cilindro. orizzontale | 27.5 | 5 | 7 | 19. 19 | - | - | 16 | NR. Acciaio inox. nervato | 9 | 10 | 1. caricamento molla standard | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 39.0 | 8. 8 | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A1. Cilindro. orizzontale | 27.5 | 5 | 7 | - | 19. 19 | 45. 45 | 16 | NR. Acciaio inox. nervato | 9 | 10 | 2. caricamento molla elevato | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 39.0 | - | 32 | 10 | 10 | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A2. Cilindro. verticale | 27.5 | 5 | 7 | 19. 19 | - | - | 16 | KG. Plastica. liscio | 9 | 10 | 1. caricamento molla standard | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 32.0 | 8. 8 | 32 | 10 | 10 | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A2. Cilindro. verticale | 27.5 | 5 | 7 | - | 19. 19 | 45. 45 | 16 | KG. Plastica. liscio | 9 | 10 | 2. caricamento molla elevato | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 32.0 | - | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A2. Cilindro. verticale | 27.5 | 5 | 7 | 19. 19 | - | - | 16 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 9 | 10 | 1. caricamento molla standard | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 39.0 | 8. 8 | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A2. Cilindro. verticale | 27.5 | 5 | 7 | - | 19. 19 | 45. 45 | 16 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 9 | 10 | 2. caricamento molla elevato | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 40.0 | - | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A2. Cilindro. verticale | 27.5 | 5 | 7 | 19. 19 | - | - | 16 | NR. Acciaio inox. nervato | 9 | 10 | 1. caricamento molla standard | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 39.0 | 8. 8 | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A2. Cilindro. verticale | 27.5 | 5 | 7 | - | 19. 19 | 45. 45 | 16 | NR. Acciaio inox. nervato | 9 | 10 | 2. caricamento molla elevato | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 39.0 | - | 32 | 10 | 10 | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B1. Cuneo. superiore | 27.5 | 5 | 7 | 19. 19 | - | - | 16 | KG. Plastica. liscio | 9 | - | 1. caricamento molla standard | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 32.0 | 8. 8 | 32 | 10 | 10 | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B1. Cuneo. superiore | 27.5 | 5 | 7 | - | 19. 19 | 45. 45 | 16 | KG. Plastica. liscio | 9 | - | 2. caricamento molla elevato | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 32.0 | - | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B1. Cuneo. superiore | 27.5 | 5 | 7 | 19. 19 | - | - | 16 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 9 | - | 1. caricamento molla standard | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 39.0 | 8. 8 | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B1. Cuneo. superiore | 27.5 | 5 | 7 | - | 19. 19 | 45. 45 | 16 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 9 | - | 2. caricamento molla elevato | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 40.0 | - | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B1. Cuneo. superiore | 27.5 | 5 | 7 | 19. 19 | - | - | 16 | NR. Acciaio inox. nervato | 9 | - | 1. caricamento molla standard | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 39.0 | 8. 8 | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B1. Cuneo. superiore | 27.5 | 5 | 7 | - | 19. 19 | 45. 45 | 16 | NR. Acciaio inox. nervato | 9 | - | 2. caricamento molla elevato | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 40.0 | - | 32 | 10 | 10 | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B2. Cuneo. inferiore | 27.5 | 5 | 7 | 19. 19 | - | - | 16 | KG. Plastica. liscio | 9 | - | 1. caricamento molla standard | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 32.0 | 8. 8 | 32 | 10 | 10 | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B2. Cuneo. inferiore | 27.5 | 5 | 7 | - | 19. 19 | 45. 45 | 16 | KG. Plastica. liscio | 9 | - | 2. caricamento molla elevato | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 32.0 | - | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B2. Cuneo. inferiore | 27.5 | 5 | 7 | 19. 19 | - | - | 16 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 9 | - | 1. caricamento molla standard | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 39.0 | 8. 8 | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B2. Cuneo. inferiore | 27.5 | 5 | 7 | - | 19. 19 | 45. 45 | 16 | NG. Acciaio inossidabile. liscio | 9 | - | 2. caricamento molla elevato | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 40.0 | - | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B2. Cuneo. inferiore | 27.5 | 5 | 7 | 19. 19 | - | - | 16 | NR. Acciaio inox. nervato | 9 | - | 1. caricamento molla standard | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 39.0 | 8. 8 | 32 | 10 | 10 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B2. Cuneo. inferiore | 27.5 | 5 | 7 | - | 19. 19 | 45. 45 | 16 | NR. Acciaio inox. nervato | 9 | - | 2. caricamento molla elevato | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 40.0 | - | 32 | 10 | 10 |
Loading...
Materiale | ZD. Zinco a pressofusione | h1 | 1 | RoHS | Ja |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
L1
L2
l3
X1
X2
X3
s
Versione
h2
r
N. identificazione
d
k
m3
m2
m1
l4
Peso(g)
Federdruck
b1
b2
m4
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali