Piastre inox fori filettati, cerniere GN GN GN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7247.4-NI-60-MT
7247.4-NI-75-MT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
m1 m2 Peso
(g)
Lunghezza l

9.66 €

1 Disponibile 7 giorni 462852.060

10.20 €

1 Disponibile 7 giorni 614066.075

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

d1 M 6 d2 4 s 4
b 30 Finish MT. opaco. terra RoHS Ja
Werkstoff NI. Acciaio inox

Supporto tecnico