Cerniera a più snodi, interna, angolo di apertura in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7241-AL-75-EL
7243-AL-75-EL
7247-AL-75-EL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l5 l6 l7 l8 l9 x r y Werkstoff Peso
(g)
Materiale l10 s

328.50 €

1 Disponibile 42 giorni 117.596.713.5108101.7527529-330.0AL. Alluminio--

334.32 €

1 Disponibile 7 giorni 9993.32480.441.73673-AL. Alluminio295.0-69.328

321.50 €

1 Disponibile 7 giorni 100.5116.574.329.574269329-320.0AL. Alluminio27-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

l3 30 l4 51 d1 6.5
d2 4 h1 60 h2 30
s 7 m1 61 m2 8
m3 40 m4 46 m5 28
l1 75 RoHS Ja Finitura/Colore EL
l2 44.5

Supporto tecnico