Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | m1 | m2 | Type | Finish | Lunghezza l2 | Larghezza l1 | h5 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21 | 6.3 | 6 | 9.5 | 10 | 12.5 | 6 | 6.5 | 2 | 30 | 30 | A. con fori per viti a testa svasata | GS | 50 | 50 | 13 | 110.0 | |
27.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21 | 6.3 | 6 | 9.5 | 10 | 12.5 | 6 | 6.5 | 2 | 30 | 30 | A. con fori per viti a testa svasata | SW | 50 | 50 | 13 | 115.0 | |
25.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21 | 6.3 | 6 | 9.5 | 10 | 12.5 | 6 | 6.5 | 2 | 30 | 30 | B. con fori per viti a testa svasata e attacchi di centraggio | GS | 50 | 50 | 13 | 115.0 | |
29.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21 | 6.3 | 6 | 9.5 | 10 | 12.5 | 6 | 6.5 | 2 | 30 | 30 | B. con fori per viti a testa svasata e attacchi di centraggio | SW | 50 | 50 | 13 | 115.0 | |
33.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25.5 | 8.3 | 8 | 12.5 | 13 | 16 | 8 | 8.5 | 3 | 36 | 36 | A. con fori per viti a testa svasata | GS | 60 | 60 | 17 | 215.0 | |
37.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25.5 | 8.3 | 8 | 12.5 | 13 | 16 | 8 | 8.5 | 3 | 36 | 36 | A. con fori per viti a testa svasata | SW | 60 | 60 | 17 | 216.0 | |
33.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25.5 | 8.3 | 8 | 12.5 | 13 | 16 | 8 | 8.5 | 3 | 36 | 36 | B. con fori per viti a testa svasata e attacchi di centraggio | GS | 60 | 60 | 17 | 220.0 | |
37.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25.5 | 8.3 | 8 | 12.5 | 13 | 16 | 8 | 8.5 | 3 | 36 | 36 | B. con fori per viti a testa svasata e attacchi di centraggio | SW | 60 | 60 | 17 | 315.0 | |
53.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 36 | 10.3 | 10 | 14.5 | 15 | 20 | 10 | 10.5 | 4 | 50 | 50 | A. con fori per viti a testa svasata | GS | 80 | 80 | 21 | 485.0 | |
58.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 36 | 10.3 | 10 | 14.5 | 15 | 20 | 10 | 10.5 | 4 | 50 | 50 | A. con fori per viti a testa svasata | SW | 80 | 80 | 21 | 480.0 | |
60.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 36 | 10.3 | 10 | 14.5 | 15 | 20 | 10 | 10.5 | 4 | 50 | 50 | B. con fori per viti a testa svasata e attacchi di centraggio | GS | 80 | 80 | 21 | 485.0 | |
64.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 36 | 10.3 | 10 | 14.5 | 15 | 20 | 10 | 10.5 | 4 | 50 | 50 | B. con fori per viti a testa svasata e attacchi di centraggio | SW | 80 | 80 | 21 | 485.0 |
Loading...
RoHS | Ja | Materiale | NI. Acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
l3
d1
d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
m1
m2
Type
Finish
Lunghezza l2
Larghezza l1
h5
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali