Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2290-1-GR |
2290-2-GR |
2290-3-GR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. identificazione | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1. per cerniere in due parti | 16.0 | |
4.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2. per cerniere in tre parti. Con ala centrale corta | 27.0 | |
4.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3. per cerniere in tre parti. Con ala media allungata | 32.0 |
Loading...
l3 | 33 | l4 | 1 | l5 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
l6 | 7.5 | l7 | 1.5 | d1 | 6 |
d2 | 6.15 | d3 | 13.9 | d4 | 8 |
l1 | 60 | Colore | GR | d5 | 7.8 |
l2 | 50 |
Configura
Proprietà di base
N. identificazione
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali