Cerniere, profili in alluminio / Elementi per pannelli, in tre parti, allungati verticalmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2295-72-245-A-C-EL
2295-72-415-A-C-EL
2295-72-565-A-C-EL
2295-86-245-I-C-EL
2295-86-415-I-C-EL
2295-86-565-I-C-EL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l5 l6 m1 m2 m3 m4 m5 Type m1_1 l2_2 m6 l2_1 l1 (Tipo A) l2 l1 (Tipo I) Peso
(g)

40.46 €

1 Disponibile 7 giorni 36-40.85032.550-A. ali delle cerniere sterne---245 - 8072245-167.0

45.10 €

1 Disponibile 7 giorni 36-40.8---67.5A. ali delle cerniere sterne-565 - 400150415 - 25072415-266.0

55.28 €

1 Disponibile 7 giorni 36-40.8---67.5A. ali delle cerniere sterne-565 - 400150415 - 25072565-353.0

41.70 €

1 Disponibile 7 giorni -43-5032.550-I. ali delle cerniere interne55--245 - 80-24586176.0

50.20 €

1 Disponibile 7 giorni -43----67.5I. ali delle cerniere interne55565 - 400150415 - 250-41586282.0

58.98 €

1 Disponibile 7 giorni -43----67.5I. ali delle cerniere interne55565 - 400150415 - 250-56586375.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

l3 80 d1 6.6 d2 14
s 3.5 Finish EL, anodizzato. colore naturale N. identificazione C. con fori svasati

Supporto tecnico