Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2294-72-82-A-C-EL |
2294-72-162-A-C-EL |
2294-86-82-I-C-EL |
2294-86-162-I-C-EL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | l3 | l4 | l5 | m1 | m2 | m3 | m4 | Type | m1_1 | l1 (Tipo A) | l2 | l1 (Tipo I) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 36 | - | 40.8 | 42 | - | - | A. ali delle cerniere sterne | - | 72 | 82 | - | 62.0 | |
26.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | 36 | - | 40.8 | - | 50 | 32 | A. ali delle cerniere sterne | - | 72 | 162 | - | 107.0 | |
20.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | - | 43 | - | 42 | - | - | I. ali delle cerniere interne | 55 | - | 82 | 86 | 65.0 | |
27.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | - | 43 | - | - | 50 | 32 | I. ali delle cerniere interne | 55 | - | 162 | 86 | 113.0 |
Loading...
d1 | 6.6 | d2 | 14 | s | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | EL, anodizzato. colore naturale | N. identificazione | C. con fori svasati |
Configura
Proprietà di base
l3
l4
l5
m1
m2
m3
m4
Type
m1_1
l1 (Tipo A)
l2
l1 (Tipo I)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali