Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7247.2-NI-60-1-MT |
7247.2-NI-60-2-MT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | s | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | 12.0 | |
4.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2 | 24.0 |
Loading...
d1 | 6.5 | d2 | 4.2 | m1 | 46 |
---|---|---|---|---|---|
m2 | 8 | m3 | 28 | b | 30 |
Finish | MT. opaco. terra | RoHS | Ja | Materiale | NI. Acciaio inox |
Lunghezza l | 60 |
Configura
Proprietà di base
s
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali