Cerniere in acciaio inox per la saldatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
127-A4-52-40-B-GS
127-A4-52-40-H-GS
127-A4-52-40-HB-GS
127-A4-64-50-B-GS
127-A4-64-50-H-GS
127-A4-64-50-HB-GS
127-A4-76-60-H-GS
127-A4-76-60-HB-GS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l3 d1 d2 h1 h2 h3 m1 m2 x Type Lunghezza l2 Larghezza l1 Peso
(g)
w

24.28 €

1 Disponibile 7 giorni 224.549.565.530221B. regolabile orizzontalmente405276.02

25.02 €

1 Disponibile 7 giorni 224.549.565.530221H. regolabile verticalmente405278.02

24.68 €

1 Disponibile 7 giorni 224.549.565.530221HB. Regolabile verticalmente e orizzontalmente405277.02

34.96 €

1 Disponibile 7 giorni 285.5611.576.537271.5B. regolabile orizzontalmente5064137.03

35.96 €

1 Disponibile 7 giorni 285.5611.576.537271.5H. regolabile verticalmente5064140.03

35.48 €

1 Disponibile 7 giorni 285.5611.576.537271.5HB. Regolabile verticalmente e orizzontalmente5064138.03

52.66 €

1 Disponibile 7 giorni 33.56.581598.542342H. regolabile verticalmente6076259.04

52.40 €

1 Disponibile 7 giorni 33.56.581598.542342HB. Regolabile verticalmente e orizzontalmente6076256.04

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finish GS. finitura opaca granigliata RoHS Ja Materiale A4. Acciaio inox

Supporto tecnico