Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | x3 | x1 | x2 | d1 | x6 | d2 | d3 | Materiale | x5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10.9 | 10.2 | 6.8 | 11 | 6.1 | 7 | 11.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | GN 1580 / GN 1581 | |
1.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10.9 | 10.2 | 6.8 | 11 | 6.1 | 7 | 11.8 | HNBR. Gomma acrilonitrile-butadiene idrogenata | GN 1580 / GN 1581 | |
1.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 11.9 | 11.2 | 7.8 | 12 | 7.1 | 8 | 12.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | GN 429 / GN 1580 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12.9 | 12.2 | 8.8 | 13 | 8.1 | 9 | 13.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | GN 1581 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12.9 | 12.2 | 8.8 | 13 | 8.1 | 9 | 13.8 | HNBR. Gomma acrilonitrile-butadiene idrogenata | GN 1581 | |
1.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13.9 | 13.2 | 9.8 | 14 | 9.1 | 10 | 14.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | GN 75.6 / GN 305 / GN 1580 | |
1.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15.8 | 15.1 | 11.7 | 16 | 11 | 12 | 16.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | GN 75.6 / GN 429 / GN 1581 | |
1.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 17.7 | 17 | 13.6 | 18 | 12.9 | 14 | 18.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | GN_75.6_/_GN_305_/_GN_1580_/_GN_5435_/_GN_5445 | |
1.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18.6 | 17.9 | 14.5 | 19 | 13.8 | 15 | 19.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | GN 1581 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18.6 | 17.9 | 14.5 | 19 | 13.8 | 15 | 19.8 | HNBR. Gomma acrilonitrile-butadiene idrogenata | GN 1581 | |
1.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20.5 | 19.9 | 16.4 | 21 | 15.7 | 17 | 21.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | GN_1580_/_GN_5435_/_GN_5445 | |
1.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21.4 | 20.8 | 17.4 | 22 | 16.7 | 18 | 22.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | GN_305_/_GN_1581_/_GN_8170 | |
2.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 24.3 | 23.6 | 20.2 | 25 | 19.5 | 21 | 25.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | GN 20.1_/_GN_1580 | |
2.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 27.2 | 26.5 | 23.1 | 28 | 22.4 | 24 | 28.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | GN 20.1_/_GN 1581 | |
2.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 27.2 | 26.5 | 23.1 | 28 | 22.4 | 24 | 28.8 | HNBR. Gomma acrilonitrile-butadiene idrogenata | GN 20.1_/_GN 1581 | |
2.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 29.2 | 28.5 | 25.1 | 30 | 24.4 | 26 | 30.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | GN 20 | |
2.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 31.1 | 30.4 | 27 | 32 | 26.3 | 28 | 32.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | GN 20_ /_GN 20.1 / GN 1580 | |
2.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 31.1 | 30.4 | 27 | 32 | 26.3 | 28 | 32.8 | HNBR. Gomma acrilonitrile-butadiene idrogenata | GN 20_ /_GN 20.1 / GN 1580 | |
2.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 34 | 32.3 | 28.9 | 34 | 28.2 | 30 | 34.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | - | |
2.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 34 | 32.3 | 28.9 | 34 | 28.2 | 30 | 34.8 | HNBR. Gomma acrilonitrile-butadiene idrogenata | - | |
2.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 34.8 | 34.2 | 30.8 | 36 | 30.1 | 32 | 36.8 | EPDM. Gomma di etilene-propilene-diene | GN 20.1 | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 34.8 | 34.2 | 30.8 | 36 | 30.1 | 32 | 36.8 | HNBR. Gomma acrilonitrile-butadiene idrogenata | GN 20.1 |
Loading...
s | 2 | RoHS | Ja | Durezza | 85. 85 ±5 Shore A |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
x3
x1
x2
d1
x6
d2
d3
Materiale
x5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali