Blocchetti portacuscinetti per viti di regolazione in acciaio inossidabile GN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
827-M6X1-20-NG-S
827-M6X1-35-NG-S
827-M6X1-50-NG-S
827-M8X1-30-NG-S
827-M8X1-45-NG-S
827-M8X1-60-NG-S
827-M10X1-40-NG-S
827-M10X1-60-NG-S
827-M10X1-80-NG-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
s l1 l3 d1 d4 d2 l4 l2 Peso
(g)
d3

13.50 €

1 Disponibile 7 giorni 52014M 6 x 11662.910.121.010

13.80 €

1 Disponibile 7 giorni 53514M 6 x 11662.910.124.010

14.06 €

1 Disponibile 7 giorni 55014M 6 x 11662.910.126.010

13.90 €

1 Disponibile 7 giorni 63016M 8 x 12083.912.146.014

14.28 €

1 Disponibile 7 giorni 64516M 8 x 12083.912.151.014

14.66 €

1 Disponibile 7 giorni 66016M 8 x 12083.912.156.014

15.88 €

1 Disponibile 7 giorni 84018M 10 x 124105.915.185.016

16.70 €

1 Disponibile 7 giorni 86018M 10 x 124105.915.194.016

17.48 €

1 Disponibile 7 giorni 88018M 10 x 124105.915.1106.016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja Codifica S. con scala standard 0...0,5. 10 graduazioni Materiale NG. Acciaio inossidabile

Supporto tecnico