Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finitura | k | d2 | Peso (g) | Materiale (anello di tenuta) | t | Filettatura d1 | d3 | A/F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | MT. opaco (Ra < 0,8 µm) | 9.5 | 11 | 3.0 | E. EPDM | 6 | M 4 | 11.8 | 7 | |
7.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | MT. opaco (Ra < 0,8 µm) | 9.5 | 11 | 3.0 | H. H-NBR | 6 | M 4 | 11.8 | 7 | |
11.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | 9.5 | 11 | 3.0 | E. EPDM | 6 | M 4 | 11.8 | 7 | |
12.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | 9.5 | 11 | 3.0 | H. H-NBR | 6 | M 4 | 11.8 | 7 | |
7.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | MT. opaco (Ra < 0,8 µm) | 10 | 12 | 8.0 | E. EPDM | 6 | M 5 | 12.8 | 8 | |
8.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | MT. opaco (Ra < 0,8 µm) | 10 | 12 | 8.0 | H. H-NBR | 6 | M 5 | 12.8 | 8 | |
11.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | 10 | 12 | 8.0 | E. EPDM | 6 | M 5 | 12.8 | 8 | |
12.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | 10 | 12 | 8.0 | H. H-NBR | 6 | M 5 | 12.8 | 8 | |
7.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | MT. opaco (Ra < 0,8 µm) | 12 | 14 | 10.0 | E. EPDM | 7.5 | M 6 | 14.8 | 10 | |
8.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | MT. opaco (Ra < 0,8 µm) | 12 | 14 | 10.0 | H. H-NBR | 7.5 | M 6 | 14.8 | 10 | |
12.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | 12 | 14 | 10.0 | E. EPDM | 7.5 | M 6 | 14.8 | 10 | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | 12 | 14 | 10.0 | H. H-NBR | 7.5 | M 6 | 14.8 | 10 | |
9.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | MT. opaco (Ra < 0,8 µm) | 14.5 | 18 | 17.0 | E. EPDM | 9.5 | M 8 | 18.8 | 13 | |
10.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | MT. opaco (Ra < 0,8 µm) | 14.5 | 18 | 17.0 | H. H-NBR | 9.5 | M 8 | 18.8 | 13 | |
14.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | 14.5 | 18 | 17.0 | E. EPDM | 9.5 | M 8 | 18.8 | 13 | |
15.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | 14.5 | 18 | 17.0 | H. H-NBR | 9.5 | M 8 | 18.8 | 13 | |
11.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | MT. opaco (Ra < 0,8 µm) | 18 | 21 | 19.0 | E. EPDM | 12 | M 10 | 21.8 | 16 | |
12.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | MT. opaco (Ra < 0,8 µm) | 18 | 21 | 19.0 | H. H-NBR | 12 | M 10 | 21.8 | 16 | |
15.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | 18 | 21 | 19.0 | E. EPDM | 12 | M 10 | 21.8 | 16 | |
16.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | 18 | 21 | 19.0 | H. H-NBR | 12 | M 10 | 21.8 | 16 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Configura
Proprietà di base
Finitura
k
d2
Peso(g)
Materiale (anello di tenuta)
t
Filettatura d1
d3
A/F
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali