Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
864.1-32-ES |
864.1-32-FG |
864.1-42-ES |
864.1-42-FG |
864.1-52-ES |
864.1-52-FG |
864.1-62-ES |
864.1-62-FG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | s | Finitura | l1 | x1 | l3 | d1 | m2 | d4 | m1 | d2 | d5 | l4 | l2 | l5 | Peso (g) | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | ES. nero anodizzato | 76 | 20 | 10 | M 5 | 17 | 7 | 22 | 7 | 9 | 15.5 | 5 | 2.1 | 56.0 | 5.5 | |
161.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | FG. Fluoropolimero (PTFE). verde | 76 | 20 | 10 | M 5 | 17 | 7 | 22 | 7 | 9 | 15.5 | 5 | 2.1 | 57.0 | 5.5 | |
134.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 42 | ES. nero anodizzato | 109 | 32 | 12 | M 6 | 25 | 9 | 30 | 9 | 11 | 20 | 6.5 | 2.1 | 104.0 | 6.5 | |
192.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 42 | FG. Fluoropolimero (PTFE). verde | 109 | 32 | 12 | M 6 | 25 | 9 | 30 | 9 | 11 | 20 | 6.5 | 2.1 | 104.0 | 6.5 | |
138.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 52 | ES. nero anodizzato | 131 | 40 | 14 | M 8 | 30 | 11 | 37 | 11 | 13 | 23 | 7.5 | 2.1 | 230.0 | 8.5 | |
222.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 52 | FG. Fluoropolimero (PTFE). verde | 131 | 40 | 14 | M 8 | 30 | 11 | 37 | 11 | 13 | 23 | 7.5 | 2.1 | 222.0 | 8.5 | |
145.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 62 | ES. nero anodizzato | 162 | 50 | 16 | M 10 | 47 | 13 | 44 | 13 | 16 | 27 | 9 | 3.1 | 639.0 | 10.5 | |
256.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 62 | FG. Fluoropolimero (PTFE). verde | 162 | 50 | 16 | M 10 | 47 | 13 | 44 | 13 | 16 | 27 | 9 | 3.1 | 638.0 | 10.5 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Configura
Proprietà di base
s
Finitura
l1
x1
l3
d1
m2
d4
m1
d2
d5
l4
l2
l5
Peso(g)
d3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali