Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8170-6-B-FH-H |
8170-6-C-FH-H |
8170-8-B-FH-H |
8170-8-C-FH-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | l1 | x1 | l3 | d1 | Peso (g) | Federdruck | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B. senza posizione di riposo | 6 | 36. 36 | 49.8 | 6 | 178.0 | 20. 20 | M 12 x 1.5 | |
90.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | C. con posizione di riposo | 6 | 36. 36 | 49.8 | 6 | 169.0 | 20. 20 | M 12 x 1.5 | |
82.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B. senza posizione di riposo | 8 | 32. 32 | 54.3 | 8 | 195.0 | 22. 22 | M 16 x 1.5 | |
95.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | C. con posizione di riposo | 8 | 32. 32 | 54.3 | 8 | 190.0 | 22. 22 | M 16 x 1.5 |
Loading...
Identificazione | FH. Design igienico laterale della manopola (igiene frontale) | sw | 14 | RoHS | Ja |
---|---|---|---|---|---|
k | 29 | d4 | 18 | d2 | 35 |
d5 | 22.8 | l2 | 12 | Materiale (anello di tenuta) | H. H-NBR |
Configura
Proprietà di base
Tipo
l1
x1
l3
d1
Peso(g)
Federdruck
d3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali