Chiusure a molla in acciaio inox per saldatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
722.1-8-20-A-A4
722.1-8-20-AU-A4
722.1-10-20-A-A4
722.1-10-20-AU-A4
722.1-12-20-AU-A4
722.1-14-20-A-A4
722.1-14-20-AU-A4
722.1-16-30-A-A4
722.1-16-30-AU-A4
722.1-20-30-A-A4
722.1-20-30-AU-A4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro bullone d Tipo Profilo quadrato s l1 sw x1 l3 l4 l2 Peso
(g)
Federdruck

28.46 €

1 Disponibile 12 giorni 8A. Chiusura rivettata. Non sfoderabile20542.550. 50353714146.015. 15

25.70 €

1 Disponibile 12 giorni 8AU. Chiusura avvitata. Rimovibile20542.550. 50353714161.015. 15

27.12 €

1 Disponibile 12 giorni 10A. Chiusura rivettata. Non sfoderabile20542.550. 50353714142.015. 15

25.70 €

1 Disponibile 12 giorni 10AU. Chiusura avvitata. Rimovibile20542.550. 50353714164.015. 15

24.86 €

1 Disponibile 12 giorni 12AU. Chiusura avvitata. Rimovibile20542.550. 50353714168.015. 15

27.32 €

1 Disponibile 12 giorni 14A. Chiusura rivettata. Non sfoderabile20542.550. 50353714150.015. 15

24.86 €

1 Disponibile 12 giorni 14AU. Chiusura avvitata. Rimovibile20542.550. 50353714172.015. 15

58.00 €

1 Disponibile 12 giorni 16A. Chiusura rivettata. Non sfoderabile30834110. 110545520612.030. 30

55.40 €

1 Disponibile 12 giorni 16AU. Chiusura avvitata. Rimovibile30834110. 110545520641.030. 30

57.86 €

1 Disponibile 12 giorni 20A. Chiusura rivettata. Non sfoderabile30834110. 110545520643.030. 30

55.52 €

1 Disponibile 12 giorni 20AU. Chiusura avvitata. Rimovibile30834110. 110545520659.030. 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja Materiale A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile

Supporto tecnico