Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura d1 | z1 | sw | e_2 | z2 | e2 | e3 | d2 | Peso (g) | d3 | Lunghezza l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 6 | 3. 3 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | - | 4.5 | 5.0 | 4 | 30 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 6 | 3. 3 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | - | 4.5 | 4.0 | 4 | 35 | |
1.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 6 | 3. 3 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | - | 4.5 | 6.0 | 4 | 40 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 6 | 3. 3 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | - | 4.5 | 8.0 | 4 | 45 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 6 | 3. 3 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | - | 4.5 | 8.0 | 4 | 50 | |
2.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 7.5 | 4. 4 | 5.3 | 3 | 2.3 | - | 6 | 8.0 | 5.4 | 35 | |
2.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 7.5 | 4. 4 | 5.3 | 3 | 2.3 | - | 6 | 12.0 | 5.4 | 40 | |
2.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 7.5 | 4. 4 | 5.3 | 3 | 2.3 | - | 6 | 13.0 | 5.4 | 45 | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 7.5 | 4. 4 | 5.3 | 3 | 2.3 | - | 6 | 14.0 | 5.4 | 50 | |
2.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 7.5 | 4. 4 | 5.3 | 3 | 2.3 | - | 6 | 17.0 | 5.4 | 60 | |
2.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 7.5 | 4. 4 | 5.3 | 3 | 2.3 | - | 6 | 19.0 | 5.4 | 70 | |
2.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 9 | 5. 5 | 5.6 | 4.5 | 2.6 | - | 8 | 20.0 | 7.2 | 45 | |
2.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 9 | 5. 5 | 5.6 | 4.5 | 2.6 | - | 8 | 23.0 | 7.2 | 50 | |
2.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 9 | 5. 5 | 5.6 | 4.5 | 2.6 | - | 8 | 24.0 | 7.2 | 55 | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 9 | 5. 5 | 5.6 | 4.5 | 2.6 | - | 8 | 26.0 | 7.2 | 60 | |
3.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 9 | 5. 5 | 5.6 | 4.5 | 2.6 | - | 8 | 30.0 | 7.2 | 65 | |
3.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 9 | 5. 5 | 5.6 | 4.5 | 2.6 | - | 8 | 44.0 | 7.2 | 80 | |
3.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 10 | 6. 6 | 6.9 | 4.5 | 2.9 | 3.7 | 8 | 30.0 | 7.2 | 50 | |
3.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 10 | 6. 6 | 6.9 | 4.5 | 2.9 | 3.7 | 8 | 39.0 | 7.2 | 60 | |
4.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 10 | 6. 6 | 6.9 | 4.5 | 2.9 | 3.7 | 8 | 42.0 | 7.2 | 65 | |
4.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 10 | 6. 6 | 6.9 | 4.5 | 2.9 | 3.7 | 8 | 43.0 | 7.2 | 70 | |
4.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 10 | 6. 6 | 6.9 | 4.5 | 2.9 | 3.7 | 8 | 50.0 | 7.2 | 80 | |
5.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 10 | 6. 6 | 6.9 | 4.5 | 2.9 | 3.7 | 8 | 66.0 | 7.2 | 100 | |
5.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 | 12 | 8. 8 | 9.5 | 5 | 4.5 | 4 | 12 | 65.0 | 11 | 65 | |
6.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 | 12 | 8. 8 | 9.5 | 5 | 4.5 | 4 | 12 | 83.0 | 11 | 70 | |
6.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 | 12 | 8. 8 | 9.5 | 5 | 4.5 | 4 | 12 | 90.0 | 11 | 75 | |
6.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 | 12 | 8. 8 | 9.5 | 5 | 4.5 | 4 | 12 | 92.0 | 11 | 80 | |
8.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 | 12 | 8. 8 | 9.5 | 5 | 4.5 | 4 | 12 | 116.0 | 11 | 100 | |
9.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 | 12 | 8. 8 | 9.5 | 5 | 4.5 | 4 | 12 | 151.0 | 11 | 125 | |
10.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 20 | 14 | 10. 10 | 10.5 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 15.5 | 141.0 | 14.4 | 80 | |
10.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 20 | 14 | 10. 10 | 10.5 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 15.5 | 171.0 | 14.4 | 90 | |
10.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 20 | 14 | 10. 10 | 10.5 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 15.5 | 189.0 | 14.4 | 100 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 20 | 14 | 10. 10 | 10.5 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 15.5 | 234.0 | 14.4 | 125 | |
13.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 20 | 14 | 10. 10 | 10.5 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 15.5 | 285.0 | 14.4 | 150 |
Loading...
Tipo | SKN. Con punto di spinta. Non indurito | RoHS | Ja | Materiale | NI. Acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura d1
z1
sw
e_2
z2
e2
e3
d2
Peso(g)
d3
Lunghezza l
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali