Spintori, acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6311.1-12-A
6311.1-12-K
6311.1-12-P
6311.1-40-A
6311.1-40-K
6311.1-40-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno d1 Tipo e_1 h1 h2 d3_1 b d2 Peso
(g)
a

4.20 €

1 Disponibile 7 giorni 12A. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Senza tappo in plastica-691685.24.01.5

5.28 €

1 Disponibile 7 giorni 12K. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Con tappo in plastica-691685.25.01.5

7.92 €

1 Disponibile 7 giorni 12P. Superficie del cuscinetto di spinta con fermo. Senza tappo in plastica4.5691685.26.0-

13.12 €

1 Disponibile 7 giorni 40A. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Senza tappo in plastica-1622502516.5125.04.5

14.36 €

1 Disponibile 7 giorni 40K. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Con tappo in plastica-1622502516.5130.04.5

13.92 €

1 Disponibile 7 giorni 40P. Superficie del cuscinetto di spinta con fermo. Senza tappo in plastica10.51622502516.5155.0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

s 1.5 d3 7.5

Supporto tecnico