Maniglie di sicurezza a scomparsa Maniglie a scomparsa in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
798.8-KT-22
798.8-KT-24
798.8-KT-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l2 l1 Diametro maniglia d1 Peso
(g)

36.04 €

1 Disponibile 7 giorni 82732284.0

36.80 €

1 Disponibile 7 giorni 97882471.0

38.30 €

1 Disponibile 7 giorni 1079825111.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale KT. Plastica d3 20 l3 22
l4 13 RoHS Ja d2 M 6
l5 5.5

Supporto tecnico