Manici in tubolare di acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
333.6-28-200
333.6-28-250
333.6-28-300
333.6-28-400
333.6-28-500
333.6-28-600
333.7-28-200
333.7-28-250
333.7-28-300
333.7-28-400
333.7-28-500
333.7-28-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b3 b4 Peso
(g)
Lunghezza l

116.82 €

1 Disponibile 7 giorni 5066605.0200

117.56 €

1 Disponibile 7 giorni 5066670.0250

119.56 €

1 Disponibile 7 giorni 5066730.0300

122.24 €

1 Disponibile 7 giorni 5066845.0400

124.86 €

1 Disponibile 7 giorni 5066980.0500

128.22 €

1 Disponibile 7 giorni 50661060.0600

103.16 €

1 Disponibile 7 giorni --514.0200

104.18 €

1 Disponibile 7 giorni --560.0250

106.26 €

1 Disponibile 7 giorni --626.0300

109.60 €

1 Disponibile 7 giorni --766.0400

111.84 €

1 Disponibile 7 giorni --881.0500

115.72 €

1 Disponibile 7 giorni --990.0600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

t 15 h1 50 h2 66
b1 25 b2 14 RoHS Ja
Diametro maniglia d1 28 Con filettatura M 8

Supporto tecnico