Maniglie a “U” per armadietti in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
328.5-120-A-GS
328.5-120-B-GS
328.5-140-A-GS
328.5-140-B-GS
429-A4-12-125-MT-E
429-A4-12-125-MT-H
429-A4-12-125-PL-E
429-A4-12-125-PL-H
429-A4-12-160-MT-E
429-A4-12-160-MT-H
429-A4-12-160-PL-E
429-A4-12-160-PL-H
429-A4-16-160-MT-E
429-A4-16-160-PL-E
429-A4-16-160-PL-H
429-A4-16-200-MT-E
429-A4-16-200-MT-H
429-A4-16-200-PL-E
429-A4-16-200-PL-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finitura Tipo a d2 t h1 h2 h r l1 Diametro maniglia d1 Diametro maniglia b l2 Peso
(g)
Con filettatura Materiale (anello di tenuta) d3 Materiale Lunghezza l

40.38 €

1 Disponibile 7 giorni GSA. Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)14-1344---120-22141.2318.0M 6----

33.98 €

1 Disponibile 7 giorni GSB. Montaggio dal lato operatore14--445--120-22141.2293.0-----

66.08 €

1 Disponibile 7 giorni GSA. Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)18-1755---140-28166.5601.0M 8----

57.08 €

1 Disponibile 7 giorni GSB. Montaggio dal lato operatore18--556--140-28166.5523.0-----

35.56 €

1 Disponibile 7 giorni MT. opaco (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--170.0-E. EPDM12.8A4. Acciaio inox125

35.86 €

1 Disponibile 7 giorni MT. opaco (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--170.0-H. H-NBR12.8A4. Acciaio inox125

35.64 €

1 Disponibile 7 giorni PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--170.0-E. EPDM12.8A4. Acciaio inox125

35.88 €

1 Disponibile 7 giorni PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--170.0-H. H-NBR12.8A4. Acciaio inox125

39.16 €

1 Disponibile 7 giorni MT. opaco (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--202.0-E. EPDM12.8A4. Acciaio inox160

39.36 €

1 Disponibile 7 giorni MT. opaco (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--202.0-H. H-NBR12.8A4. Acciaio inox160

39.06 €

1 Disponibile 7 giorni PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--202.0-E. EPDM12.8A4. Acciaio inox160

39.34 €

1 Disponibile 7 giorni PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)--M 512--5114-12--202.0-H. H-NBR12.8A4. Acciaio inox160

45.64 €

1 Disponibile 7 giorni MT. opaco (Ra < 0,8 µm)--M 612--5918-16--373.0-E. EPDM16.8A4. Acciaio inox160

45.72 €

1 Disponibile 7 giorni PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)--M 612--5918-16--373.0-E. EPDM16.8A4. Acciaio inox160

46.06 €

1 Disponibile 7 giorni PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)--M 612--5918-16--373.0-H. H-NBR16.8A4. Acciaio inox160

48.86 €

1 Disponibile 7 giorni MT. opaco (Ra < 0,8 µm)--M 612--5918-16--436.0-E. EPDM16.8A4. Acciaio inox200

49.20 €

1 Disponibile 7 giorni MT. opaco (Ra < 0,8 µm)--M 612--5918-16--436.0-H. H-NBR16.8A4. Acciaio inox200

48.80 €

1 Disponibile 7 giorni PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)--M 612--5918-16--436.0-E. EPDM16.8A4. Acciaio inox200

49.20 €

1 Disponibile 7 giorni PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)--M 612--5918-16--437.0-H. H-NBR16.8A4. Acciaio inox200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja

Supporto tecnico