Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
58-AN-19-RT |
58-AN-19-ZB |
58-AN-29-RT |
58-AN-29-ZB |
58-AN-38-RT |
58-AN-38-ZB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | a | Finitura | Diametro x1 | RoHS | Diametro d1 | Nennhaftkräfte [N] | d2 | Peso (g) | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 7.5 | RT | 19.1 | - | 19 | 30. 30 | 3.7 | 17.0 | 8.7 | |
5.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 7.5 | ZB | 19.1 | Ja | 19 | 30. 30 | 3.7 | 17.0 | 8.7 | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8.5 | RT | 28.6 | - | 29 | 40. 40 | 4.8 | 43.0 | 10.5 | |
7.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8.5 | ZB | 28.6 | Ja | 29 | 40. 40 | 4.8 | 43.0 | 10.5 | |
14.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10.5 | RT | 38.1 | - | 38 | 80. 80 | 4.8 | 83.0 | 10.5 | |
12.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10.5 | ZB | 38.1 | Ja | 38 | 80. 80 | 4.8 | 82.0 | 10.5 |
Loading...
Materiale del magnete | AN. AlNiCo |
---|
Configura
Proprietà di base
a
Finitura
Diametro x1
RoHS
Diametro d1
Nennhaftkräfte [N]
d2
Peso(g)
d3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali